Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Gasisolierte Mittelspannungsschaltanlage 8DJH36 36kV - komplettes Set

Unique ref.: Siemens_MV_switchgear_gas-insulated_8DJH36_36kV
Marke: Siemens AG
Produkt Familie: MV switchgear
Produkt Gruppe: Gas-insulated switchgear for secondary distribution systems
Publishing Datum: 2018-03-01
Versionsnummer: 1
Typ: Muster (Modell)
Download (2)
Die Mittelspannungsschaltanlagen Typ 8DJH36 für sekundäre Verteilungsnetze sind fabrikfertige, typgeprüfte, 3-polig metallgekapselte Einfachsammelschienenanlagen. Störlichtbogenqualifikation IAC A FL oder FLR bis zu 20 kA /1 s gemäß IEC 62271-200 steht als Option zur Auswahl.
Das Lieferprogramm umfasst Einzelfelder (K, T, L, R, M) und auch Blöcke in 6 verschiedenen Konfigurationen (RRT, RRL, RTR, RLR, KRT, KRL).
Zudem sind Freiluftgehäuse für bis zu 4 Abzweige verfügbar.

https://www.siemens.de/ausschreibungstexte


Material 1: Stainless steel
Material 2:
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany

BIMobject Kategorie: Elektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten
IFC Klassifikation: Electric Distribution
UNSPSC Name: Switchgear systems
UNSPSC Code: 39121105
Uniclass 1.4 Code: JV1
Uniclass 1.4 Beschreibung: Electricity supply
Uniclass 2.0 Code: PR-86
Uniclass 2.0 Beschreibung: Switchgear And Transformers
NBS Reference Code: 86
NBS Reference Beschreibung: Switchgear And Transformers
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Electrical - Switchgear

Name Wert
Depth 920 mm — 1095 mm
Height 1600 mm — 2200 mm
Width 430 mm — 1450 mm

BIMobject®