Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Gasisolierte Mittelspannungsschaltanlage 8DJH 24kV - komplettes Set

Unique ref.: siemens_mv_switchgear_gas-insulated_8djh_24kv
Marke: Siemens AG
Produkt Familie: MV switchgear
Produkt Gruppe: Gas-insulated switchgear for secondary distribution systems
Publishing Datum: 2017-10-26
Versionsnummer: 1
Typ: Muster (Modell)
Download (2)
Die gasisolierten Mittelspannungsschaltanlagen Typ 8DJH für sekundäre Verteilungsnetze bis 24 kV sind fabrikfertige, typgeprüfte, 3-polig metallgekapselte Einfachsammelschienenanlagen für die Innenraumaufstellung. Sie haben die Störlichtbogenqualifikation IAC A FL bzw. FLR bis 21 kA /1 s gemäß IEC 62271-200 und den Schutzgrad IP3X für das Schaltanlagengehäuse sowie IP4X für den Niederspannungsschrank.

Die Gehäuse gibt es in vier verschiedenen Breiten für frei konfigurierbare, nicht erweiterbare Anlagenreihen bis zu einer Anlagenbreite von 2000 m.

www.siemens.de/ausschreibungstexte


Material 1: Stainless steel
Material 2:
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany

BIMobject Kategorie: Elektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten
IFC Klassifikation: Electric Distribution
UNSPSC Name: Switchgear systems
UNSPSC Code: 39121105
Uniclass 1.4 Code: JV1
Uniclass 1.4 Beschreibung: Electricity supply
Uniclass 2.0 Code: PR-86
Uniclass 2.0 Beschreibung: Switchgear And Transformers
Uniclass 2015 Code: Pr_60_70_36
Uniclass 2015 Beschreibung: High voltage switchgear and transformers
NBS Reference Code: 86
NBS Reference Beschreibung: Switchgear And Transformers
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 13 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Medium-Voltage Switchgear
OmniClass-Nummer: 23-35 31 31 11
OmniClass-Bezeichnung: Distribution Switchgear
CSI UniFormat II Code: D5010
CSI UniFormat II Title: Electrical Service and Distribution
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Electrical - Switchgear

Name Wert
Depth 775 mm — 890 mm
Height 7040 mm — 1700 mm
Width 310 mm — 500 mm

BIMobject®