Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Gasisolierte Mittelspannungsschaltanlage NXPLUS 36kV/40,5kV - komplettes Set

Unique ref.: Siemens_MV_switchgear_gas-insulated_NXPLUS
Marke: Siemens AG
Produkt Familie: MV switchgear
Produkt Gruppe: Gas-insulated switchgear for primary distribution systems
Tiefe (mm): 1825
Publishing Datum: 2018-07-06
Versionsnummer: 1
Typ: Muster (Modell)
Download (1)
Die Leistungsschalter-Festeinbauanlagen NXPLUS für primäre Verteilungsnetze sind fabrikgefertigte, typgeprüfte, metallgekapselte, SF6-isolierte Schaltanlagen mit metallischen Zwischenwänden für Einfach- und Doppelsammelschienenanwendungen bei Innenraumaufstellung zum Einsatz in Umspann- und Schaltstationen. Sie entsprechen den Vorschriften und Bestimmungen, die in den Normen IEC 62271-1 und 62271-200 hinterlegt sind.
Die Anlagenvariante mit Doppelsammelschiene umfasst Leistungsschalterfelder, Querkupplungen, Längskupplungen und Messfelder. Die Anlagenvariante mit Einfachsammelschiene umfasst Leistungsschalterfelder, Trennfelder und Längskupplungen.

https://www.siemens.de/ausschreibungstexte


Material 1: Stainless steel
Material 2:
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany

BIMobject Kategorie: Elektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten
IFC Klassifikation: Electric Distribution
UNSPSC Name: Switchgear systems
UNSPSC Code: 39121105
Uniclass 1.4 Code: JV1
Uniclass 1.4 Beschreibung: Electricity supply
Uniclass 2.0 Code: PR-86
Uniclass 2.0 Beschreibung: Switchgear And Transformers
Uniclass 2015 Code: Pr_60_70_22_19
Uniclass 2015 Beschreibung: Cubicle switchboards
NBS Reference Code: 86
NBS Reference Beschreibung: Switchgear And Transformers
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 23 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Low-Voltage Switchgear
OmniClass-Nummer: 23-35 31 31
OmniClass-Bezeichnung: Switchgear
CSI UniFormat II Code: D5010
CSI UniFormat II Title: Electrical Service and Distribution
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Electrical - Switchgear

Name Wert
Depth 1825 mm
Height 2600 mm — 2615 mm
Width 300 mm — 2100 mm

BIMobject®