Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Gasisolierte Mittelspannungsschaltanlage NXPLUS C 24kV - komplettes Set

Unique ref.: Siemens_MV_switchgear_gas-insulated_NXPLUS_C_24kV
Marke: Siemens AG
Produkt Familie: MV switchgear
Produkt Gruppe: Gas-insulated switchgear for primary distribution systems
Höhe (mm): 2250
Publishing Datum: 2018-03-18
Versionsnummer: 1
Typ: Muster (Modell)
Download (2)
Die Leistungsschalter-Festeinbauanlagen NXPLUS C für primäre Verteilungsnetze sind fabrikfertige, typgeprüfte, metallgekapselte, SF6-isolierte Schaltanlagen mit metallischen Zwischenwänden zum Einsatz in Umspann- und Schaltstationen. Die Anlagenvariante bis 24 kV mit Einfachsammelschienen umfasst Leistungsschalterfelder, Ringkabelfelder, Lasttrennschalterfelder, Trennschalterfelder, Schützfelder, Längskupplungen, Messfelder, luftisolierte Übergabemessfelder, Eigenbedarfs-Transformatorfelder und Leerfelder.
Zusätzliche Zulassungen: Durch die Typengenehmigung verschiedener Klassifikationsgesellschaften ist die Anlage auch zum Einsatz auf Schiffen und Plattformen zugelassen. Zudem bestehen nationale Zulassungen im System GOST R (Russland) und CSA (Kanada).

https://www.siemens.de/ausschreibungstexte


Material 1: Stainless steel
Material 2:
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany

BIMobject Kategorie: Elektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten
IFC Klassifikation: Electric Distribution
UNSPSC Name: Switchgear systems
UNSPSC Code: 39121105
Uniclass 1.4 Code: JV1
Uniclass 1.4 Beschreibung: Electricity supply
Uniclass 2.0 Code: PR-86
Uniclass 2.0 Beschreibung: Switchgear And Transformers
NBS Reference Code: 86
NBS Reference Beschreibung: Switchgear And Transformers
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Electrical - Switchgear

Name Wert
Depth 100 mm — 1245 mm
Height 2250 mm
Width 600 mm — 900 mm

BIMobject®