Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

Systemschrank SIVACON 8MF

Unique ref.: siemens_system-cubicles_sivacon-8mf
Marke: Siemens AG
Produkt Familie: Cubicles
Produkt Gruppe: System cubicles
Publishing Datum: 2017-10-25
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (1)
Der modulare Systembaukasten SIVACON 8MF1 ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen für nahezu alle industriellen Branchen und Anwendungen. Komplett vormontiert, bedarfsgerecht angepasst oder ganz individuell entwickelt, unterstützen die Systemschränke die individuelle Wertschöpfung im Schaltschrankbau. Mit SIVACON 8MF1 können Sie sich zudem auf absolute Normkonformität verlassen: Die Schaltschrankgehäuse entsprechen allen gängigen Vorschriften und Normen. Spezialausführungen, Schaltschränke mit diversen Sonderzertifizierungen und besonderen Zulassungen sowie branchenspezifische angepasste Varianten können individuell entwickelt werden.

www.siemens.de/ausschreibungstexte


Material 1: Steel
Material 2:
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany

BIMobject Kategorie: Elektrotechnische Ausrüstung - Weitere elektrische Komponenten
UNSPSC Name: Electrical boxes and enclosures and fittings and accessories
UNSPSC Code: 391213
Uniclass 1.4 Code: JY65
Uniclass 1.4 Beschreibung: Electrical accessories
Uniclass 2.0 Code: PR-XX-27
Uniclass 2.0 Beschreibung: Electrical Outlets
Uniclass 2015 Code: Pr_60_70_22_19
Uniclass 2015 Beschreibung: Cubicle switchboards
NBS Reference Code: XX-27
NBS Reference Beschreibung: Electrical Outlets
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 21 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Compartments and Cubicles
OmniClass-Nummer: 23-15 11 15 15
OmniClass-Bezeichnung: Cubicles
CSI UniFormat II Code: D5090
CSI UniFormat II Title: Other Electrical Systems
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Electrical - Other

Name Wert
Depth 400 mm — 1200 mm
Height 1800 mm — 2200 mm
Width 600 mm — 1200 mm

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.