Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bi-fold Windows

Bi-fold Windows

Google-Übersetzung,
  • Fenster sind sowohl in Inswing- als auch in Outswing-Konfigurationen erhältlich
  • SFI-zertifizierte und gekennzeichnete Standard-Douglasie oder Ponderosa-Kiefer
  • FSC-zertifizierte Kiefer oder Tanne auf Anfrage erhältlich
  • Asterle und andere Arten auf Anfrage erhältlich
  • Bis zu 8 Paneele breit (maximale 23' Öffnung)
  • 61 werkseitig pulverbeschichtete Standard-Farboptionen für die Außenseite
  • Unbegrenzte benutzerdefinierte Verkleidungsfarben
  • Kopfschiene pulverbeschichtet passend zur Verkleidungsfarbe (verkleidete Einheiten)
  • Kopfschiene pulverbeschichtet in Bronze für Holzmöbel
  • Vielzahl von Glasoptionen verfügbar
  • 3 Breiten der Simulitestange, 7/8" 1 5/16" und 2"
  • Möglichkeit, Balkenbreiten zu mischen
  • 4 simulite Profile, Colonial oder Contemporary, 5/8" Putty, 7/8" Atherton (nur Holzaußenseite)

Sierra Pacific Bi-Fold-Fenster und -Türen gleiten sanft, um große Öffnungen zu schaffen, die Ihre Wohnräume verändern. Da die Paneele entweder zu einer oder zu beiden Seiten einer Öffnung gefaltet und gestapelt werden können, sind unsere Bi-Fold-Produkte sowohl funktional als auch ästhetisch ansprechend. Die minimalen Paneelstapelbreiten vergrößern den lichten Öffnungsraum zusätzlich.

Technische Spezifikation
  • Referenznummersierrapacificwindows_bi-fold-windows
  • ProduktfamilieWindows
  • ProduktgruppeWindows
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-02-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialHolz
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Faltfenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 55 00
  • Format2014TitelPressure-Resistant Windows
  • OmniClassNummer23-17 13 15
  • OmniClassTitelWood Windows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows