Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
sigdal/products/87c16c13-e39c-4297-ae0c-03d8f6562924
Startseite
Kategorien
Küche
Küchenschränke
Kitchen Base cabinet 50cm Line (2429050)
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
Sigdal Kjøkken
Folgen
Kitchen Base cabinet 50cm Line (2429050)
Google-Übersetzung,
Original ansehen
Türlinie Weiß. – Flach mit leicht abgerundeter Kante. – 19 mm MDF. – Farbe NCS S 0500-N – Glanz 25 (Variation zwischen +/- 5)
Download
Spezifikation
Spezifikation
Base cabinet with 4 drawers. Full-extension drawer with built-in dampers.
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
0172429050
Produktfamilie
Line
Produktgruppe
Base cabinet
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2025-03-28
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
704
Breite (mm)
500
Tiefe (mm)
565
Links
Links
Installationinstruktionen
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/
Video Anleitung
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/monteringsfilmer/
ProductCertification
https://www.sigdal.com/barekraft/
Technische Beschreibung
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
MDF
Sekundär Material
Spanplatte
Entwickelt in
Norwegen
Hergestellt in
Norwegen
Nettogewicht (kg)
38.34
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Küche - Küchenschränke
IFCClassification
Einrichtungselement
Klassifizierung
12 35 30.13
Format2014Titel
Kitchen Casework
OmniClassNummer
23-21 19 00
OmniClassTitel
Casework
CSIUniFormatIICode
E2010
CSIUniFormatIITitle
Fixed Furnishings
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa
Norwegen
Ähnliche Produkte
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Download
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Download
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Download
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Download
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
Download
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Download