Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kitchen Tall cabinet 60cm Line (8150060)

Kitchen Tall cabinet 60cm Line (8150060)

Google-Übersetzung,
Türlinie Weiß. – Flach mit leicht abgerundeter Kante. – 19 mm MDF. – Farbe NCS S 0500-N – Glanz 25 (Variation zwischen +/- 5)
Spezifikation
  • Tall cabinet for built-in oven and microwave with 1 adjustable shelf and adjustable middle shelf With 2 doors.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer0178150060
  • ProduktfamilieLine
  • ProduktgruppeTall cabinet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2112
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)565
Verwandt
  • HauptmaterialMDF
  • Sekundär MaterialSpanplatte
  • Entwickelt inNorwegen
  • Hergestellt inNorwegen
  • Nettogewicht (kg)57.58
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchenschränke
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • Klassifizierung12 35 30.13
  • Format2014TitelKitchen Casework
  • OmniClassNummer23-21 19 00
  • OmniClassTitelCasework
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Norwegen