Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kitchen Base cabinet 20cm Uno (2090020)

Kitchen Base cabinet 20cm Uno (2090020)

Google-Übersetzung,
Tür Uno Weiß. – Flach mit leicht abgerundeter Kante. – 16 mm MDF. – Farbe NCS S 0500-N – Glanz 25 (Variation zwischen +/- 5)
Spezifikation
  • Base cabinet, empty
Technische Spezifikation
  • Referenznummer0182090020
  • ProduktfamilieUno
  • ProduktgruppeBase cabinet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)704
  • Breite (mm)200
  • Tiefe (mm)565
Verwandt
  • HauptmaterialMDF
  • Sekundär MaterialSpanplatte
  • Entwickelt inNorwegen
  • Hergestellt inNorwegen
  • Nettogewicht (kg)13.84
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchenschränke
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • Klassifizierung12 35 30.13
  • Format2014TitelKitchen Casework
  • OmniClassNummer23-21 19 00
  • OmniClassTitelCasework
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Norwegen