Linearer UVC-Desinfektionssensor TMS160C 1X36W TÜV SLV/6 R
Bestellnummer: 911401555171
Der UV-C linear mit Sensor ist für die Desinfektion von Oberflächen konzipiert und eignet sich für ein breites Anwendungsspektrum. Der UV-C linear bietet eine universelle UV-C Bestrahlungsstärke mit homogener Verteilung. Seine Desinfektionsfähigkeit basiert auf der verwendeten Wattleistung und einer bestimmten Einwirkzeit für einen bestimmten Abstand von dieser Oberfläche. Aufgrund des hohen Risikos von Augen- und Hautschäden sollten zum Zeitpunkt der Verwendung keine Personen oder Tiere anwesend sein. Es verfügt über eine Sicherheitssteuerung mit Sensorüberwachung, die den UV-C-Linear automatisch abschaltet, wenn eine Person oder ein Tier im Bereich des Sensors erkannt wird. Die Leistung wird durch einen hochreflektierenden und langlebigen Aluminiumkörper verbessert, der seine Wirksamkeit noch weiter verbessert und das UV-C-Licht auf die zu bestrahlenden Oberflächen und innerhalb des Sensorbereichs lenkt.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Asien |
|---|
Armenien |
Aserbaidschan |
Bangladesch |
Bhutan |
Britisches Territorium im Indischen Ozean |
Brunei Darussalam |
China |
Georgien |
Hongkong |
Indien |
Indonesien |
Japan |
Kambodscha |
Kasachstan |
Kirgisistan |
Kokosinsel (Keeling) |
Laos |
Macao |
Malaysia |
Malediven |
Mongolei |
Myanmar (Birma) |
Nepal |
Nordkorea |
Pakistan |
Philippinen |
Singapur |
Sri Lanka |
Südkorea |
Tadschikistan |
Taiwan |
Thailand |
Turkmenistan |
Usbekistan |
Vietnam |
Weihnachtsinsel |