UV-C-Desinfektions-Minikammer UVCC090 36W 10
Bestellnummer: 911401593771
Die Mini-UV-C-Desinfektionskammer von Philips (UVCC090) ist die perfekte Lösung für die Desinfektion von kleinen Gegenständen, gemeinsam genutzten Geräten oder Gegenständen, die von zahlreichen Personen berührt werden, wie z. B. Maus, Tastatur, Headsets und Fernbedienungen. Legen Sie einfach Gegenstände in die Mini-Kammer und stellen Sie dann den Timer so ein, dass die Gegenstände UV-C-Licht mit dem empfohlenen Desinfektionsschema ausgesetzt werden. Die UV-C-Desinfektions-Minikammer kann aufgrund ihres geringen Gewichts in vielen verschiedenen Bereichen (ersetzt) werden. Mit dem Design und seiner tragbaren Größe bieten Sie eine einzigartige Desinfektionslösung, um Ihren Kunden, Gästen und Mitarbeitern in mehreren Bereichen im Gastgewerbe, im Büro und im Einzelhandel zusätzlichen Schutz zu bieten. Diese UV-C-Desinfektionskammer ist nicht als Medizinprodukt zugelassen und/oder zertifiziert
Verfügbarkeit in den Regionen
| Asien |
|---|
Armenien |
Aserbaidschan |
Bangladesch |
Bhutan |
Britisches Territorium im Indischen Ozean |
Brunei Darussalam |
China |
Georgien |
Hongkong |
Indien |
Indonesien |
Japan |
Kambodscha |
Kasachstan |
Kirgisistan |
Kokosinsel (Keeling) |
Laos |
Macao |
Malaysia |
Malediven |
Mongolei |
Myanmar (Birma) |
Nepal |
Nordkorea |
Pakistan |
Philippinen |
Singapur |
Sri Lanka |
Südkorea |
Tadschikistan |
Taiwan |
Thailand |
Turkmenistan |
Usbekistan |
Vietnam |
Weihnachtsinsel |