Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UV-C Disinfection Trolley Non-Sensor Version-2arm

UV-C Disinfection Trolley Non-Sensor Version-2arm

Google-Übersetzung,
Philips UV-C-Desinfektionswagen Der UV-C-Wagen ist für die Desinfektion professioneller Oberflächen mit einer Fläche von 30 m² im Quadrat oder einer kreisförmigen Fläche von 48 m² konzipiert. Der einarmige Wagen erreicht eine Desinfektion von 3 Stämmen innerhalb von 30 Minuten und mit der zweiarmigen Version wird dies innerhalb von 15 Minuten erreicht. Je länger die Desinfektionsdauer andauert, desto breiter ist der Desinfektionsbereich. Sowohl der einarmige als auch der zweiarmige UV-C-Desinfektionswagen werden ohne Sensor geliefert. Der Wagen ist ideal für Büros, Banken, Schulen, Einzelhandelsgeschäfte, Friseur- und Schönheitssalons und Gastronomiebereiche wie Hotelzimmer und Restaurants. Es funktioniert gut, in einen Bus oder Zug gebracht zu werden, wenn die Leute weg sind. Mit den 360°-Rädern ist der UV-C-Wagen eine flexible Lösung, da er einfach und schnell ausgetauscht und im Raum neu positioniert werden kann
Spezifikation
  • • Safeguard controls include a timer to plan disinfection for a predefined period, remote control, and voice alarm. • Philips UV-C lamps: - One arm trolley: 2pcs TUV 30W - Two arm trolley: 4pcs TUC 30W • Anti UV PC & Stainless Steel housing • Buzzer & LED indicator: to assist display the working status. • Lock & Key: extra protection to avoid unauthorized person operate the trolley.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPhilips_Signify_UV-C_Disinfection_Trolley_Non-Sensor_Version-2arm
  • ProduktfamilieUV-C Disinfection
  • ProduktgruppeTrolley
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-12-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1180
  • Breite (mm)400
  • Tiefe (mm)340
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inThailand
  • Hergestellt inThailand
  • Nettogewicht (kg)18.8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
  • OmniClassNummer23-35 47 23
  • OmniClassTitelLamps

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien