Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
101 LED Sconce
101 LED Sconce
    Signify

    101 LED Sconce

    Google-Übersetzung,
    Gardco 101 LED Trapezkeil-Hochleistungs-Wandleuchten wurden entwickelt, um sich auf natürliche Weise in Wandoberflächen zu integrieren. 101 LED-Leuchten sind mit drei (3) verschiedenen Verteilungsmustern erhältlich, die eine vollständige Cutoff-Leistung (in der normalen Downlight-Position) bieten und mit LED-Arrays ausgestattet sind. Leuchten bieten hervorragende Leistung und fortschrittliche Gardco LED-Wärmemanagementtechnologie. Hochleistungs-LED-Systeme der Klasse 1 bieten potenzielle Energieeinsparungen von 50 % oder mehr im Vergleich zu HID-Systemen. 101 LED-Leuchten sind auch mit Automatic Profile Dimming erhältlich, was die Einsparungen um weitere 33 % erhöht. Jetzt mit Motion-Response- und Notfall-Akkupack-Angebot erhältlich.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Uses up to 50% less energy than HID
      • Uniform distribution free of hot spots, streaks or striations
      • Maintains long LED life
      • Classic Form
      • Controls glare and light trespass
      Product Features:
      • Advanced Class 1 LED array system
      • IP66 rated optics
      • Die-cast ribbed back plate dissipates heat from electrical components
      • Polyester powdercoat finish
      • Meet zero uplight criteria
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer101_LED_Sconce
    • ProduktfamilieGardco
    • ProduktgruppeOutdoor luminaires - Facade lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit