Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ArcForm Duo
Signify

ArcForm Duo

Google-Übersetzung,
ArcForm Duo ist eine hocheffiziente, vollflächig leuchtende LED-Leuchte mit brillanter AccuRender 90 CRI-Farbwiedergabe. Sie liefert reines, blendfreies Weißlicht ohne Farbstiche, Hotspots oder Streifenbildung. Die innovative, symmetrische 3D-Lichtverteilung in Batwing-Form, gesteuert von MesoOptics, sorgt für hervorragende Leistung bei einem Achsabstand von 3 x 3 Metern. Dadurch können weniger Leuchten pro Raum benötigt werden, was Installationsaufwand, Wartungskosten und den Stromverbrauch pro Quadratmeter weiter reduziert.
Spezifikation
  • Product Benefits:
    • Flawless lens aperture free of dark spots, gradients, or artifacts
    • Interact Ready
    • Lutron Athena and Vive options
    • CRI 90 Tunable White ready with Interact, Lutron, or 0-10V systems
    Product Features:
    • Patented MesoOptics nanotechnology provides a 3D batwing distribution delivering wider spacing and lower glare for superior application performance.
    • Silk lens option for standard applications.
    • Available in 2'x2', 1'x4', and new-to-ArcForm 2'x4' sizes.
    • AccuRender high efficacy 90 CRI color rendering in 5 standard CCTs or 2-channel Tunable White.
    • Low weight Architectural Recessed design at 11 lbs and 19 lbs typical for 2'x2' and 2'x4' sizes respectively.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerArcForm-Duo
  • ProduktfamilieLedalite
  • ProduktgruppeArchitectural
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-18
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit