Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Architectural LED post top (VX600)
Architectural LED post top (VX600)
    Signify

    Architectural LED post top (VX600)

    Google-Übersetzung,
    Der Hadco Architectural LED Mastaufsatz ist eine meisterhafte Mischung aus Tradition und moderner Technologie, die in robustem Aluminiumguss eingefangen ist und einen jahrelangen wartungsfreien Betrieb ermöglicht. Sie schafft mit ihrem Design ein warmes und freundliches Ambiente und bietet gleichzeitig High-End-Technologie und photometrische Leistung, das ist die Stärke dieser schönen Leuchte. Das Übergangsdesign von Architectural eignet sich für eine Vielzahl von Umgebungen mit der Nützlichkeit und Effizienz von Hochleistungsoptiken für mehrere städtische Anwendungen.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Offers a variety of panel style option for a customizable aesthetic.
      • Multiple distribution options and lumen packages suitable for several applications
      • Highly efficient IP66 light engine is protected from the elements and ensure optimal photometric performance.
      • Maximizes energy savings with multiple driver options and programmed dimming options
      Product Features:
      • Multiple lumen packages with output of up to 9,707 lumens
      • Color temperatures 4000K and 3000K are available.
      • Type 2, 3, 4, and 5 optics available
      • Dimming driver standard
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerArchitectural_LED_post_top_VX600
    • ProduktfamilieHadco
    • ProduktgruppeOutdoor luminaires - Urban
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit