Die Wegeleuchten der CUL-Familie von Hadco sind Niederspannungs-Landschaftsleuchten, die jeder Außenanwendung ein unverwechselbares Aussehen verleihen. Die Armaturen sind handgefertigt mit einem gesponnenen massiven Kupferdach mit Kupferschaft. Die Optik umfasst eine reflektierende weiße Pulverbeschichtung auf der Unterseite des Dachs mit einer mattierten Linse aus gehärtetem Glas. Zu den Quellen gehören Standard-Niederspannungslampen und LEDs mit einer Betriebsdauer von 50.000 Stunden, einer CCT von 3.000 K oder 4.000 K und einem CRI von 80.
Spezifikation
Product Benefits:
Natural aging color
Easy hookup to the low voltage supply cable
Easy installation and maintenance
Dust tight and sealed against direct jets of water