Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Calculite LED tunable white gen 3
Calculite LED tunable white gen 3
    Signify

    Calculite LED tunable white gen 3

    Google-Übersetzung,
    Die einstellbaren Weißlichtlösungen von Lightolier bieten mehr als nur Beleuchtung. Durch die Kombination von Lichtqualität, Farbe und Intensität tragen sie dazu bei, Umgebungen zu schaffen, die individuell auf die Bedürfnisse und Vorlieben der Nutzer zugeschnitten werden können.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Personal Control: Get more flexibility and easily change LED intensities and correlated color temperature (CCT) from warm white (2700K) to cool white (6500K).
      • Scene Set: Use factory installed presets to a combination of predetermined presets instantly to set the scene for room ambiance that supports a task or spontaneous activity
      • Dynamics: Automatically adjust color temperature and brightness depending on time of day or task
      Product Features:
      • Easy specification: use the same Calculite frame and reflector with the tunable white light engine
      • Available in 4", 6", 7", round & square apertures
      • CCT color tunability: 2700K to 6500K
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCalculite_LED_tunable_white_gen_3
    • ProduktfamilieLightolier
    • ProduktgruppeIndoor luminaires - Downlights
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA