Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Candela LED Pendant (CAND1)
Candela LED Pendant (CAND1)
    Signify

    Candela LED Pendant (CAND1)

    Google-Übersetzung,
    Die Liebe zum Detail ist vielleicht der wichtigste Aspekt der Lumec Candela LED Mastaufsatz- und Pendelleuchten. Vom europäisch inspirierten nautischen Design über die große Auswahl an verfügbaren Optionen bis hin zum breiten Sortiment an ergänzenden Produkten, die mit dieser Leuchte harmonieren, wurde nichts unversucht gelassen, um Entscheidungsträgern beispiellose Flexibilität und Gestaltungsmöglichkeiten zu bieten. Was auch immer das Projekt ist, ob Stadt oder Land, die Präsenz von Candela-Leuchten wird architektonische und landschaftliche Entwicklungen zu neuen Höhen führen. Angetrieben von der EcoSwap LED Light Engine bietet Candela Langlebigkeit und Energieeinsparungen.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Wide selection of options and styles for greater design freedom.
      • Post top and pendant versions available to suit a wide range of applications.
      • Powered by the Philips EcoSwap LED light engine providing longevity and energy savings.
      Product Features:
      • Multiple lumen packages
      • Type 3 & 5 optics available
      • 4000K and 3000K color temperatures available
      • Dimming driver standard
      • Multiple driver options and programmed dimming options available
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCandela_LED_Pendant_CAND1
    • ProduktfamilieLumec
    • ProduktgruppeOutdoor luminaires - Urban
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit