Die Liebe zum Detail ist vielleicht der wichtigste Aspekt der Lumec Candela LED Mastaufsatz- und Pendelleuchten. Vom europäisch inspirierten nautischen Design über die große Auswahl an verfügbaren Optionen bis hin zum breiten Sortiment an ergänzenden Produkten, die mit dieser Leuchte harmonieren, wurde nichts unversucht gelassen, um Entscheidungsträgern beispiellose Flexibilität und Gestaltungsmöglichkeiten zu bieten. Was auch immer das Projekt ist, ob Stadt oder Land, die Präsenz von Candela-Leuchten wird architektonische und landschaftliche Entwicklungen zu neuen Höhen führen. Angetrieben von der EcoSwap LED Light Engine bietet Candela Langlebigkeit und Energieeinsparungen.
Spezifikation
Product Benefits:
Wide selection of options and styles for greater design freedom.
Post top and pendant versions available to suit a wide range of applications.
Powered by the Philips EcoSwap LED light engine providing longevity and energy savings.
Product Features:
Multiple lumen packages
Type 3 & 5 optics available
4000K and 3000K color temperatures available
Dimming driver standard
Multiple driver options and programmed dimming options available