Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Capella LED medium (CPLM)
Capella LED medium (CPLM)
    Signify

    Capella LED medium (CPLM)

    Google-Übersetzung,
    Respekt vor dem Nachthimmel mit photometrischer Leistung vom Feinsten. Inspiriert von der Pracht der Bewegung ist die LED Capella eine der anpassungsfähigsten Leuchten auf dem Markt. Mit seinen anmutigen Kurven und geschwungenen Linien trägt es zur Verschönerung jeder Umgebung bei und verstärkt die visuelle Wirkung jedes Projekts. Die Capella ist in zwei Größen erhältlich, um ihr Potenzial und ihre Attraktivität zu maximieren. Die kleinere Version eignet sich perfekt für die Beleuchtung von Gassen, Wegen, Bürgersteigen und kleinen Fahrbahnen, während die größere Version ideal für Straßen und Boulevards in der Stadt ist. Die beiden ergänzen sich und können zusammen verwendet werden, um jedem Bereich, ob groß oder klein, ein gewisses Maß an Anmut und Flüssigkeit zu verleihen.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • High visual appeal
      • Exceptional durability and reliability
      • Quick and easy maintenance
      • Superior photometric performance
      • Suitable for a variety of applications
      Product Features:
      • Pure line design
      • High-quality aluminum construction
      • Tool-free access to internal components
      • Full cutoff optics
      • Family offers a variety of options
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCapella_LED_Architectural_Roadway_medium_CPLM
    • ProduktfamilieLumec
    • ProduktgruppeOutdoor luminaires - Road and street
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA