Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ClearScape LED floodlight Medium CSFM Gen2
Signify

ClearScape LED floodlight Medium CSFM Gen2

Google-Übersetzung,
Die Gardco ClearScape LED-Leuchten setzen mit ihrem eleganten, modernen Design neue Maßstäbe in der Architekturbeleuchtung. Die Ganzglasfront und das flache Gehäuse der ClearScape verleihen ihr ein unverwechselbares, edles Aussehen und ermöglichen Ihnen, sie entweder als markantes Design-Statement zu setzen oder sie harmonisch in die Architektur einzufügen. Dank präziser Lichtverteilung mit diskreten LEDs zur Reduzierung von Blendung bietet dieser Fluter neben seiner ästhetischen Wirkung auch optimale Funktionalität für stark frequentierte Bereiche. Stellen Sie sich die ClearScape auf Universitäts- und Firmengeländen, in öffentlichen und kulturellen Einrichtungen sowie auf Hotelanlagen vor. Ob Sie architektonische Details hervorheben oder einladende Außenbereiche schaffen möchten – mit ClearScape wird Ihr Design zum Leben erweckt.
Spezifikation
  • Product Benefits:
    • Enhances existing architecture
    • Unmatched uniformity
    • Highly-efficient and aesthetic glare control
    • Protects against moisture and eliminates water pooling
    Product Features:
    • Sleek, modern aesthetic with an all-glass front and low-profile housing
    • Discrete LEDs to reduce perceived glare plus internal concentric louvers option and barn doors accessory to mitigate light trespass
    • Level 2 (3G) Bridge/Overpass vibration ratings for all sizes and mountings
    • Variety of symmetric and asymmetric NEMA flood optics to cater to specific application areas
    • Controls options including FAWS and 5-pin NEMA twist lock receptacle
    • 0-180 degree aiming range for facade and ground lighting
    • the NEMA twist-lock receptable always stays vertical regardless of flood angle
    • IP66 rated and IK07 impact rated
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerClearScape-LED-floodlight-Medium-CSFM-Gen2
  • ProduktfamilieGardco
  • ProduktgruppeArchitectural floodlights;Spot Lighting;Wall washing
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-18
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung