Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CorePro LED Mini Track Heads
Signify

CorePro LED Mini Track Heads

Google-Übersetzung,
Unser verbesserter CorePro Track Head Mini-Zylinder ist jetzt mit der AccuRender-Technologie von Signify erhältlich – einem hocheffizienten CRI 90. Der CorePro Track Head ist eine vollständig integrierte LED-Leuchte. Durch die Kombination von Optik, Lichtquelle, Wärmemanagementsystem und Treiber in einem einzigen Gehäuse bietet diese Leuchte ein elegantes Aussehen, das für niedrigere Montagehöhen und kleinere Räume geeignet ist.
Spezifikation
  • Product Benefits:
    • Compact, sleek aesthetic with no visible heat sink
    • Higher flux than available LED MR16 lamps
    • Provides the efficiency, output and lifetime only an integrated LED solution can offer
    • No need to replace halogen lamps and bi-pin sockets
    Product Features:
    • LED Color Recipes: CrispWhite, Premium White, and Premium Color options available to make your colors pop
    • Wattage: 9W (max)
    • Lightolier, Halo, Juno adapters available
    • Best Efficacy: 125lm/W
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCorePro-LED-Mini-Track-Heads
  • ProduktfamilieLightolier
  • ProduktgruppeTrack Heads
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-18
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen