Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DB30 Bollard
DB30 Bollard
    Signify

    DB30 Bollard

    Google-Übersetzung,
    Die DB-Serie ist ein Netzspannungs-Poller, der als Glühlampen-, CFL-, HID- und LED-Quellen erhältlich ist. Diese vielseitige Leuchte verfügt über ein Kuppeldach mit Lamellen aus Druckguss-Aluminium und in verschiedenen Höhen. Zu den Optiken gehören symmetrische Lamellen aus Druckguss-Aluminium, deren Unterseite mit hochreflektierender weißer Pulverbeschichtung lackiert ist, und eine Kugel aus gehärtetem Glas. Die LED-Quellen verfügen über eine 9,5-W-Philips-LED-EnduraLED-Lampe, eine LED-4-kV-Porzellanfassung A19 mit mittlerer Basis. Das 2700K Warmweiß liefert 800 Lumen und die Lampenlebensdauer wird mit 25.000 Stunden angegeben.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Ensures long-lasting durability
      • Tightly sealed protection
      • Highly weather-resistant
      • 25,000 hour life with LEDs
      Product Features:
      • Die-cast aluminum dome and louvers
      • Clear molded glass lens
      • CraftStone or polyester powdercoat finish
      • Available with a variety of light sources, including LED
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDB30_Bollard
    • ProduktfamilieHadco
    • ProduktgruppeOutdoor luminaires - Bollards
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA