Die Lumec Domus-Familie von LED-Pendel- und Aufsatzleuchten – Domus, Domus 55 und Domus Small – sind alle so konzipiert, dass sie sich gegenseitig ergänzen und in jede Umgebung ein Gleichgewicht bringen. Ihr Charme ist unbestreitbar. Einfachheit, Raffinesse und Eleganz verschmelzen alle zu einer harmonischen Schönheit durch ein entworfenes Gleichgewicht. Inklusive Service-Tag, Philips innovative Möglichkeit, während der gesamten Lebensdauer des Produkts Unterstützung zu bieten.
Spezifikation
Product Benefits:
Versatile luminaires with classic shape to fit in any area or project
Offers a subtly refined design that balances shape, dimension and proportion
Constructed from top-quality materials to maintain excellent performance in the most demanding environments
Product Features:
Multiple lumen packages
Type 2, 3, 4, and 5 optics available
4000K and 3000K color temperatures available
Dimming driver standard
Multiple driver options and programmed dimming options available