Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DuaLED Recessed
DuaLED Recessed
    Signify

    DuaLED Recessed

    Google-Übersetzung,
    DuaLED ist eine hocheffiziente, architektonisch ansprechende LED-Einbauleuchte. Treiber und integrierte Steuerungsoptionen gewährleisten optimale Leistung für jede Anwendung. DuaLED wurde für exzellenten Sehkomfort entwickelt und eignet sich perfekt für vielfältige Einsatzbereiche wie Büros, Schulen, Einzelhandel oder Gesundheitswesen.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Clean, modern design provides architectural styling compatible with virtually any area
      • Less material and packaging required
      • Reduced weight
      Product Features:
      • Excellent color rendering with a CRI of 80
      • 0-10V dimming to 1% for standard configurations
      • High efficiency LEDs have a minimum of 70,000 hour rated life for standard configurations (L70)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDuaLED_Recessed
    • ProduktfamilieDay-Brite CFI
    • ProduktgruppeIndoor luminaires - Recessed
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit