Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FCY LED High Bay
Signify

FCY LED High Bay

Google-Übersetzung,
Mit den LED-Hallenstrahlern der Value-Serie rüsten Sie Ihre Gewerbe- oder Industrieräume im Handumdrehen auf. Dank ihres flachen und robusten Designs sind sie nicht nur energieeffizient, sondern auch preisgünstig – überzeugen Sie sich selbst! Die Value-Hallenstrahler bieten alles, was Sie brauchen. Ideal für mittlere bis hohe Decken, ist diese robuste Leuchte in drei Größen erhältlich, mit einem Lichtstrom von bis zu 36.000 Lumen und standardmäßiger 0-10V-Dimmung. Modernisieren Sie Ihre Beleuchtung ganz einfach mit den Value-Hallenstrahlern.
Spezifikation
  • Product Benefits:
    • Simple form
    • Ease of installation
    • Convenient specification
    • Ease of maintenance
    Product Features:
    • Multiple lumen options
    • Simple mounting methods
    • Standard 0-10V dimming
    • Color selectable 4000K/5000K
    • Lumen selectable
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFCY-LED-High-Bay
  • ProduktfamilieDay-Brite CFI
  • ProduktgruppeHigh-bay / Low-bay;Industrial linear
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-18
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit