Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FloatPlane suspended
FloatPlane suspended
    Signify

    FloatPlane suspended

    Google-Übersetzung,
    Mit FloatPlane LED ist es einfacher als je zuvor, einen schlanken und sportlichen Stil in Ihr Layout und innerhalb des Budgets zu integrieren. Frisch und verspielt, mit Curve- und Edge-Profiloptionen, konkurriert die Leistung von FloatPlane mit der von High-End-LED-Leuchten mit der Erschwinglichkeit von Leuchtstofflampen. Die verfügbare Tunable-White-Technologie gibt Ihnen die Möglichkeit, die Farbtemperatur und -intensität zu variieren und die Beleuchtung mit Ihrem täglichen Leben in Einklang zu bringen.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Sleek and low profile design of only 1.2"h x 8"w
      • Compelling performance of up to 129 LPW
      • Affordable as bulky fluorescent luminaires
      • Wide row spacing with fewer fixtures
      • Now available with tunable white technology
      Product Features:
      • Edge and Curve profile options
      • Multiple lumen package and color temparature options
      • Response Daylight and Actilume Occupancy with field-enabled Daylight sensors
      • Suspended and wall mount versions
      • Variable optics kits to adjust the amount of downlight required
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFloatPlane_suspended
    • ProduktfamilieLedalite
    • ProduktgruppeIndoor luminaires - Architectural linear
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA