Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GameFlood LED Recreational Sports Floodlight GMFL
Signify

GameFlood LED Recreational Sports Floodlight GMFL

Google-Übersetzung,
Die Stonco Keene GameFlood GMFL LED-Flutlichtanlage für den Außenbereich bietet unübertroffene Leistung und Energieeinsparung zu einem erschwinglichen Preis. GameFlood ist die optimale Nachrüstlösung für Kommunen, Schulen, Parks und Freizeitanlagen sowie Hochschulsportplätze. Ausgestattet mit einer Standardblende, die die hocheffiziente, symmetrische NEMA-Optik schützt, beleuchtet GameFlood Sportanlagen präzise und ebnet so den Weg zum Sieg.
Spezifikation
  • Product Benefits:
    • Helps you meet RP-6 Class IV Recreational Sports Event requirements
    • Hassle-free installation with aiming indicators and optional laser accessory
    • Energy savings with high efficacies and DLC Premium on all configurations
    • Glare and light trespass mitigation with a standard visor
    • Simple, no fuss specification with supporting material readily available online
    Product Features:
    • Standard Yoke mount with STOW cord and IP66 cord seal, tenon adapter accessory available
    • Visor for glare control standard and always included
    • Vertical and horizontal markings for ease of installation, laser accessory for more precise aiming
    • Choice of NEMA distributions for your numerous Recreational Sports lighting needs
    • cULus Listed, IP66, vibration and wind gust ratings, DLC Premium, exclusive Luminaire Useful Life rating
    • Choice of 4000K or 5000K
    • Available in 120-277VAC or 347-480VAC
    • 0-10V dimming driver standard and dimming ready/capable (controls by others)
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGameFlood-LED-Recreational-Sports-Floodlight-GMFL
  • ProduktfamilieStonco Keene
  • ProduktgruppeRecreational sports
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-18
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung