Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gimbal Track Heads
Signify

Gimbal Track Heads

Google-Übersetzung,
Klassische Kardanring-Schienenscheinwerfer zeichnen sich durch minimalistische, funktionale Formen mit sauber gearbeiteten Bügeln und ringförmigen Lampenfassungen für Lampengrößen PAR20, PAR30 und PAR38 aus.
Spezifikation
  • Product Benefits:
    • Designed with minimalistic form to create a close fit with LED lamps
    • Units adjust horizontally up to 350° and vertically up to 90°
    • Front re-lamping for easy maintenance
    • Permanently-tensioned trunion mounting allows rings to remain fixed at any angle
    Product Features:
    • Compatible with Lightolier Basic and Advent Track Systems. Adjustable brass contacts extends for connection to 2nd circuit in Advent Track
    • Available in PAR 20/30/38 lamp sizes
    • Available in white or black finishes
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGimbal-Track-Heads
  • ProduktfamilieLightolier
  • ProduktgruppeTrack Heads
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-18
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted