Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Independence LED Post Top (VX151) - Gen3
Independence LED Post Top (VX151) - Gen3
    Signify

    Independence LED Post Top (VX151) - Gen3

    Google-Übersetzung,
    Traditioneller 4-seitiger Käfigpfosten. Aufklappbares Dach mit werkzeuglosem Zugang. Werkzeugloser Zugriff auf den Pod. Erzeugt mit seinem Design ein warmes und freundliches Ambiente und bietet gleichzeitig High-End-Technologie und photometrische Leistung. Das werkzeuglos aufklappbare Dach ermöglicht einen einfachen Zugang zu LED-Engine und Treiber.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Offers a variety of panel style option for a customizable aesthetic.
      • Multiple distribution options and lumen packages suitable for several applications
      • Highly efficient IP66 light engine is protected from the elements and ensure optimal photometric performance.
      • Maximizes energy savings with multiple driver options and programmed dimming options
      Product Features:
      • Multiple lumen packages with output of up to 10,172 lumens
      • Color temperatures 4000K and 3000K are available.
      • Type 2, 3, 4, and 5 optics available
      • Dimming driver standard
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIndependence_LED_Post_Top_VX151_-_Gen3
    • ProduktfamilieHadco
    • ProduktgruppeOutdoor luminaires - Urban
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA