LytePro Garage und Vordach (LPGC) ist eine kosteneffiziente Lösung, die Wirtschaftlichkeit, Qualität und Leistung optimal vereint. Ausgestattet mit der hochmodernen SpiroGuide-Lichtquelle bietet LytePro Garage und Vordach herausragende photometrische Eigenschaften und blendfreies, visuell angenehmes Licht. Steigern Sie das Sicherheitsgefühl Ihrer Kunden und profitieren Sie von Energieeinsparungen dank höchster Effizienz und vielfältiger Steuerungsmöglichkeiten. LytePro Garage und Vordach ist die perfekte Wahl: einfach zu spezifizieren, einfach zu installieren und budgetfreundlich. Inklusive Service Tag – Signifys innovativer Lösung für umfassenden Support während der gesamten Produktlebensdauer.
Spezifikation
Product Benefits:
Easy to specify with a focused product offering that has everything you need and fast lead times
Easy to install, saving on labor costs and time
Easy on your budget as a competitively priced garage and canopy luminaire
Pushes light into corners and perimeters, promoting a heightened sense of security inside parking garages
Comfortable uniform illumination with minimal glare enhances visual acuity
Product Features:
Cutting-edge SpiroGuide light engine for lower glare, high illumination and uniformity
Luminous white (translucent) uplight option with a glowing halo bezel
Best-in-class efficacies for energy savings, with DLC Premium v5.1 QPL classification
IP66, IK10, Level 2 (3G) Vibration Rated, cULus Listed and suitable for Wet Locations
Lightweight luminaire (~4.0lbs) and EZ-hang surface mount bracket
Multiple standalone and networked dimming controls, plus UL924 emergency options
Technische Spezifikation
ReferenznummerLytePro-Garage-and-Canopy-LPGC
ProduktfamilieStonco Keene
ProduktgruppeArchitectural surface canopy;Parking garage and canopy