Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MUL4 Path Light
MUL4 Path Light
    Signify

    MUL4 Path Light

    Google-Übersetzung,
    Die MUL-Wegeleuchten-Familie von Niederspannungsleuchten zeichnet sich durch klassisches Pilzdesign und ein anmutiges Erscheinungsbild aus, wodurch sie für die meisten Anwendungen geeignet sind. Als Streulicht konzipiert, erzeugen diese Leuchten ein gleichmäßiges Lichtbild ohne störende Blendung. Die Konstruktionsoptionen umfassen Aluminium- oder Massivmessingschaft aus Druckgussmessing. Ausführungen sind in Antikgrün, Bronze, Siena, gesprenkeltem Stein, Schwarz und Naturgussbronze erhältlich. Energiesparende LEDs sorgen für eine gleichmäßige Lichtverteilung und lange Lebensdauer.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Ensures lasting beauty and durability
      • Easy hookup to the low voltage supply cable
      • Easy installation and maintenance
      • Dust tight and sealed against direct jets of water
      • Offers 50,000 hour life with LED
      Product Features:
      • Cast aluminum construction
      • Pre-wired
      • Ships with S7 mounting stake
      • IP66 rated
      • Available with conventional and LED technology
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMUL4_Path_Light
    • ProduktfamilieHadco
    • ProduktgruppeOutdoor luminaires - Landscape
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA