ModiFly ist der neue Actionheld für Lichtdesign. Diese Beleuchtungsinnovation der nächsten Generation hat alles: zeitgemäße Form, unendliche Gestaltungsfreiheit und unbestrittene Leistung. Einfach, aber raffiniert, hat ModiFly einen Stil, der sich perfekt für eine Vielzahl von Räumen eignet, darunter Großraumbüros, Bildungseinrichtungen und Einzelhandelsumgebungen, in denen visueller Komfort und Designkontinuität unerlässlich sind.
Spezifikation
Product Benefits:
Fully articulating Bi-Link, Tri-Link & Quad-Link joints give you unlimited design options
Slim 4.5"x2.5" housing available to mount in grids, drywall, or open ceilings
Vertical Light Guide technology produces a controlled batwing distribution with 72% downlight and up to 16ft o.c. spacing
Select configurations contribute toward satisfying features L04 and L07 under the WELL Building Standard
Available with DLC Standard or Premium for select configurations
Product Features:
Available in 2ft, 4ft, 5ft, 6ft & 8ft linear lengths
Multiple drivers and systems to choose from including 0-10V, SpaceWise, Interact, PoE, Tunable White & Lutron
Choose from 6 standard paint finishes, including new Halo Gold, Silver Nova & Venom Black
Seven lumen package ranging from 1500lm/4ft to 4500lm/4ft in 500lm steps
Technische Spezifikation
ReferenznummerModiFly_suspended
ProduktfamilieLedalite
ProduktgruppeIndoor luminaires - Architectural linear