Die OWL Wraparound LED Linear ist die ideale Allgemeinbeleuchtungsleuchte zur Oberflächenmontage für leichte gewerbliche und private Anwendungen. Die hocheffiziente LED-Lichtmaschine bietet eine außergewöhnliche Leistung gepaart mit hochwertigem visuellem Licht.
Spezifikation
Product Benefits:
Designed to withstand corrosion
Two mounting options mean flexibility for different needs
Product Features:
1% frost acrylic lens shields LEDs from direct view
Housing is mulit-stage phosphate treated
For ceiling or suspened mounting
Enclosed lens minimizes penetration of dust, insects and other debris into the lamp compartment
Technische Spezifikation
ReferenznummerOWL_Wraparound_LED
ProduktfamilieDay-Brite CFI
ProduktgruppeIndoor luminaires - General purpose linear