Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OptiForm Area Medium OPF-M (Gen2)
Signify

OptiForm Area Medium OPF-M (Gen2)

Google-Übersetzung,
Die Gardco OptiForm Baustellen- und Flächenleuchten sind in vier Größen erhältlich und bieten eine effiziente Beleuchtung für Wege und große Parkplätze. Dank modernster LED-Technologie erreicht OptiForm bis zu 192 Lumen pro Watt. Elf verschiedene Lichtverteilungen stehen zur Auswahl und eignen sich für vielfältige Anwendungen im Außenbereich. OptiForm zeichnet sich durch sein geringes Gewicht und die einfache Installation aus. Ein Service-Tag ermöglicht die problemlose Wartung über die gesamte Lebensdauer der Leuchte.
Spezifikation
  • Product Benefits:
    • Provides up to 192 lumens per watt for significant energy savings.
    • Lightweight luminaire for ease of installation.
    • Service Tag feature provides assistance throughout the life of the product
    Product Features:
    • Site & Area and Precision Plus optics for enhanced light distribution
    • Unique mounting system with two-piece housing allows for hassle-free installation
    • Four fixed mounting options include standard arm, mast arm, post top wall mount, along with six different adjustable mountings
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerOptiForm-Area-Medium-OPF-M-Gen2
  • ProduktfamilieGardco
  • ProduktgruppeGeneral purpose arm mount
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-18
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung