Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OptiForm LED area small OPF-S (Gen1)
Signify

OptiForm LED area small OPF-S (Gen1)

Google-Übersetzung,
Die Gardco OptiForm-Leuchten für Außen- und Flächenbeleuchtung sind in drei Größen erhältlich und bieten eine effiziente Beleuchtung für Wege und große Parkplätze. Dank modernster LED-Technologie erreicht OptiForm bis zu 180 Lumen pro Watt. Elf verschiedene Lichtverteilungen stehen zur Auswahl und eignen sich für vielfältige Anwendungen im Außenbereich. OptiForm zeichnet sich durch sein geringes Gewicht und die einfache Installation aus. Ein Service-Tag ermöglicht die problemlose Wartung über die gesamte Lebensdauer der Leuchte.
Spezifikation
  • Product Benefits:
    • Low profile design in three sizes to complement any style of architecture.
    • Provides up to 183 lumens per watt for significant energy savings.
    • Lightweight luminaire for ease of installation.
    • Service Tag feature provides assistance throughout the life of the product.
    Product Features:
    • Two light engines provide low glare illumination or optimal performance.
    • Unique mounting system with two-piece housing allows for hassle-free installation.
    • Mounting options include standard arm, mast arm, and wall mount.
    • Eleven optical distributions are available.
    • Lumen output ranging from 2500 to 22,000 lumens.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerOptiForm-LED-area-small-OPF-S-Gen1
  • ProduktfamilieGardco
  • ProduktgruppeArchitectural arm mount;General purpose arm mount
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-18
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung