Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pique Duo
Signify

Pique Duo

Google-Übersetzung,
Pique Duo ist eine hocheffiziente, vollflächig leuchtende LED-Leuchte mit brillanter AccuRender 90 CRI-Farbwiedergabe. Sie liefert reines, blendfreies Weißlicht ohne Farbstiche, Hotspots oder Streifenbildung. Die innovative, symmetrische 3D-Lichtverteilung in Form eines „Fledermausflügels“ in Kombination mit MesoOptics sorgt für eine hervorragende Leistung bei einem Achsabstand von 3 x 3 Metern. Dadurch können weniger Leuchten pro Raum benötigt werden, was Installationsaufwand, Wartungskosten und den Stromverbrauch pro Quadratmeter weiter reduziert.
Spezifikation
  • Product Benefits:
    • Flawless lens aperture free of dark spots, gradients, or artifacts
    • Interact Ready
    • Lutron Athena and Vive options
    • CRI 90 Tunable White ready with Interact, Lutron, or 0-10V systems
    Product Features:
    • Patented MesoOptics nanotechnology provides a 3D batwing distribution delivering wider spacing and lower glare for superior application performance.
    • Silk lens option for standard applications.
    • Available in 2'x2', 1'x4' and 2'x4' sizes.
    • AccuRender high efficacy 90 CRI color rendering in 5 standard CCTs or 2-channel Tunable White.
    • Low weight Architectural Recessed design at 11 lbs and 19 lbs typical for 2'x2' and 2'x4' sizes respectively.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPique-Duo
  • ProduktfamilieLedalite
  • ProduktgruppeArchitectural
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-18
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen