Die verbesserte Gardco PureForm LED-Wandleuchte mit Präzisions- und Komfortoptik besticht durch ihr schlankes, flaches Design, das sich harmonisch in verschiedene Architekturstile einfügt. Die PureForm-Wandleuchte liefert bis zu 30.000 Lumen im Präzisions-LED-Modus und 10.000 Lumen im Komfortmodus und ist für Montagehöhen bis zu 7,6 m geeignet. Sie ist mit Optiken der Typen 2, 3 und 4 sowie optional mit Hintergrundbeleuchtungssteuerung erhältlich. Für zusätzliche Energieeinsparungen stehen verschiedene Steuerungsmöglichkeiten, darunter Interact, zur Verfügung. Eine optionale Notstromversorgung für Fluchtwege ist in die Leuchte integriert.
Spezifikation
Product Benefits:
Sleek, low profile design blends in with architecture.
Both precision and comfort optics available, suitable for a range of mounting heights and lumen output.
Seamless integration with the latest controls solutions and it being Interact Ready makes management easy, further enhancing value.
Product Features:
Precision optics with multiple distribution options
Type 2, 3, 4 and Backlight Control (ETOr) optical distributions
Optional integral emergency battery backup available
A full range of control options provide additional energy savings as well as its Interact Ready