Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Renaissance LED pendant - large (RN20-RN30) - Generation 3
Renaissance LED pendant - large (RN20-RN30) - Generation 3
    Signify

    Renaissance LED pendant - large (RN20-RN30) - Generation 3

    Google-Übersetzung,
    Die Lumec Renaissance LED-Pendelleuchten vereinen Raffinesse mit Anspruch. Das Design spiegelt und erinnert an den Stil des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts, der sich perfekt für die meisten städtischen und ländlichen Gebiete eignet, während die hochmoderne Technologie im Inneren eine außergewöhnliche photometrische Leistung, eine lange Lebensdauer und eine einfache Wartung gewährleistet. Die hochgradig anpassbaren Renaissance-Leuchten wurden entwickelt, um Ihre ästhetischen Erwartungen zu übertreffen, und bieten verschiedene dekorative Elemente, um jedem Bereich oder Projekt ein Gefühl von Raffinesse zu verleihen.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Provides design flexibility with a variety of cages, crowns, and decorative deflectors
      • Simple and fast maintenance
      • IP66 optical system keeps optics free of contaminants
      • Ensures top-level performance in harsh environmental conditions
      Product Features:
      • Multiple lumen packages
      • Type 2, 3, 4, and 5 optics available
      • Glass or Acrylic Globes available
      • 4000K and 3000K color temperatures available
      • Dimming driver standard
      • Multiple driver options and programmed dimming options available
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRenaissance_LED_pendant_-_large_RN20-RN30_-_Generation_3
    • ProduktfamilieLumec
    • ProduktgruppeOutdoor luminaires - Urban
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA