Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RoadFocus LED off road Cobra Head - Large (RFL)
RoadFocus LED off road Cobra Head - Large (RFL)
    Signify

    RoadFocus LED off road Cobra Head - Large (RFL)

    Google-Übersetzung,
    Nicht alle Straßenanwendungen sind gleich. Die Lumec RoadFocus LED-Offroad-Cobra-Kopfleuchten bieten eine vielseitige Lösung für Anwendungen, die außerhalb des Bereichs der traditionellen Straßenbeleuchtung liegen. In Kombination mit einer speziellen Optik für die Verwendung in einer Neigungsanwendung kann der Achsschenkeladapter selbst die schwierigste Installation bewältigen. Von traditionellen Straßen- bis hin zu Offroad-Anwendungen, die RoadFocus-Produktfamilie hilft Ihnen, Ihre Leuchtenauswahl zu vereinfachen.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Design flexibility for off road applications
      • Specially designed off road optics maximize the light to the roadway
      • Provides uniform, high performance illumination
      • Simplifies your luminaire selection with a complete family of product
      • Includes Service tag, Philips innovative way to provide assistance throughout the life of the product.
      Product Features:
      • Versatile knuckle adapter that can be mounted vertically or horizontally
      • Variable tilt between -5° and +45° (5° steps)
      • Angle indicator shows precise angle by gravity needle.
      • Rachet-style adjustment allows verification of aiming prior to tightening and final setup
      • Range of control solutions available
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRoadFocus_LED_off_road_Cobra_Head_-_Large_RFL
    • ProduktfamilieLumec
    • ProduktgruppeOutdoor luminaires - Road and street
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA