Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Savannah LED post top (VX671) - Generation 3
Savannah LED post top (VX671) - Generation 3
    Signify

    Savannah LED post top (VX671) - Generation 3

    Google-Übersetzung,
    Die LED-Aufsatzleuchte Hadco Savannah ist eine authentische Nachbildung unverwechselbarer Beleuchtung aus unserer amerikanischen Vergangenheit. Savannah verbindet den Charme der alten Welt mit den energieeffizienten Lichtquellen und Optiken von heute und ist eine Leuchte mit herausragender Vielseitigkeit. Für Restaurierungsbereiche, in denen Straßenbeleuchtung erforderlich ist, bietet Savannah unvergessliche Akzente, die viele architektonische Themen ergänzen
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Offers a variety of panel style option for a customizable aesthetic.
      • Multiple distribution options and lumen packages suitable for several applications
      • Highly efficient IP66 light engine is protected from the elements and ensure optimal photometric performance.
      • Maximizes energy savings with multiple driver options and programmed dimming options
      Product Features:
      • Multiple lumen packages with output of up to 10,172 lumens
      • Color temperatures 4000K and 3000K are available.
      • Type 2, 3, 4, and 5 optics available
      • Dimming driver standard
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSavannah_LED_post_top_VX671_-_Generation_3
    • ProduktfamilieHadco
    • ProduktgruppeOutdoor luminaires - Urban
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA