Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SilkSpace definition
SilkSpace definition
    Signify

    SilkSpace definition

    Google-Übersetzung,
    Die Ledalite Definition-Serie architektonischer Einbauleuchten bietet eine ästhetisch ansprechende und leistungsstarke Lösung für die Raster- oder Trockenbaumontage in 15 Standardgrößen. Auf Anfrage sind zudem Hunderte von Sondergrößen für jede Deckengröße erhältlich. Optionale Luftrückführungen an den Seiten oder Enden der Leuchte sowie der standardmäßige Zugang zu LED-Platine und Treiber von der Unterseite der Decke ermöglichen es Definition, jede Projektanforderung zu erfüllen.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • High efficiency with a fully luminous optic, minimizing harsh shadows
      • Wide range of fixture sizes
      • Most configurations available on 10-day QuickShip
      • Accessible from the bottom with lift-and-shift lenses
      Product Features:
      • Available in 1'x1', 1'x2', 2'x2', 2'x4', 1'x4', 20"x2', 20"x4', 20"x60" (with added filler panels), 30"x30", 600x600mm, 600x1200mm, 300x1200mm, 300x300mm, 300x600mm, and 750x750mm.
      • Drywall Frame mount available in 2'x2', 2'x4', 1'x4', and any other sizes by request.
      • Multiple lumen packages and color temperatures to meet any specification.
      • Interact Ready.
      • AccuRender CRI 90 standard.
      • 1% dimming drivers standard.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSilkSpace_definition
    • ProduktfamilieLedalite
    • ProduktgruppeIndoor luminaires - Recessed
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA