Mehrere Outdoor-Produkte, ein unverkennbarer Stil. Wir wissen, dass unsere Kunden ein einheitliches Design, optimalen Stil, überlegene Leistung, aber auch energieeffiziente und nachhaltige Produkte wünschen. SoleCity ist eine umfassende Reihe hocheffizienter LED-Außenbeleuchtungslösungen mit einer ergänzenden Reihe moderner Möbel. Die SoleCity-Kollektion wird dazu beitragen, die Identität einer Stadt zu schaffen und den Stolz der Stadt mit einer breiten Palette von Produkten zu entwickeln, die mit einem distinguierten, modernen, eleganten und makellosen charakteristischen Stil entworfen wurden. Mit SoleCity haben Sie außerdem den zusätzlichen Vorteil, dass Sie Produkte für ein echtes, einzigartiges Aussehen anpassen können. Die LED-Lichtsäule und der LED-Poller können individuell gestaltet werden, indem Sie aus einer Vielzahl von dekorativen Oberflächen wählen.
Spezifikation
Product Benefits:
Ensures maximum reliability and safety
Lower degradation of light output over product lifespan
Component lifetime up to 100,000 hours
Construction protects light source and electrical components from degradation caused by environmental pollutants
Uniform light distribution with better light trespass control
Product Features:
High-performance white LEDs
Placement of driver and electrical components away from the LEDs