Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SoleCity Mid-Pole Light (ULR100)
SoleCity Mid-Pole Light (ULR100)
    Signify

    SoleCity Mid-Pole Light (ULR100)

    Google-Übersetzung,
    Mehrere Outdoor-Produkte, ein unverkennbarer Stil. Wir wissen, dass unsere Kunden ein einheitliches Design, optimalen Stil, überlegene Leistung, aber auch energieeffiziente und nachhaltige Produkte wünschen. SoleCity ist eine umfassende Reihe hocheffizienter LED-Außenbeleuchtungslösungen mit einer ergänzenden Reihe moderner Möbel. Die SoleCity-Kollektion wird dazu beitragen, die Identität einer Stadt zu schaffen und den Stolz der Stadt mit einer breiten Palette von Produkten zu entwickeln, die mit einem distinguierten, modernen, eleganten und makellosen charakteristischen Stil entworfen wurden. Mit SoleCity haben Sie außerdem den zusätzlichen Vorteil, dass Sie Produkte für ein echtes, einzigartiges Aussehen anpassen können. Die LED-Lichtsäule und der LED-Poller können individuell gestaltet werden, indem Sie aus einer Vielzahl von dekorativen Oberflächen wählen.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Ensures maximum reliability and safety
      • Lower degradation of light output over product lifespan
      • Component lifetime up to 100,000 hours
      • Construction protects light source and electrical components from degradation caused by environmental pollutants
      • Uniform light distribution with better light trespass control
      Product Features:
      • High-performance white LEDs
      • Placement of driver and electrical components away from the LEDs
      • IP66-rated
      • Dedicated LED optics
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSoleCity_Mid-Pole_Light_ULR100
    • ProduktfamilieLumec
    • ProduktgruppeOutdoor luminaires - Urban
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA