Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Teardrop LED pendant large (TXF9) - Generation 3
Teardrop LED pendant large (TXF9) - Generation 3
    Signify

    Teardrop LED pendant large (TXF9) - Generation 3

    Google-Übersetzung,
    Die neue LED-Tränenlampe TXF9 von Hadco ersetzt nahtlos die HID-Technologie und behält dabei den traditionellen „Tränen“-Look bei. Der Teardrop verwendet die neueste LED-Technologie, die Energieeinsparungen maximiert und die Wartungskosten senkt, um Ihre Gesamtbetriebskosten zu senken. Durch die Kombination moderner LED-Technologie und traditionellem Design eignen sich die Teardrop LED-Leuchten perfekt für verschiedene Anwendungen, darunter Wohnstraßen, Stadtstraßen, Campus, Parkplätze und Einkaufszentren.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Multiple distribution options and lumen packages suitable for several applications
      • Great solution for new installations or replacing a variety of HID sources
      • Significantly reduces maintenance and relamping costs
      • IP66 rated optical chamber and LED driver ensure lasting durability and reliability
      • Dimming controls available for additional energy savings during off-peak hours
      Product Features:
      • Mounting options: Cast Neck or Threaded Pipe
      • Low-copper cast aluminum housing
      • Two globe options: Flat Glass or Long Acrylic
      • ORT technology globe (optical rib technology)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTeardrop_LED_pendant_large_TXF9_-_Generation_3
    • ProduktfamilieHadco
    • ProduktgruppeOutdoor luminaires - Urban
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA