Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TownGuide LED Classic Cone Post Top (PBDP102)
TownGuide LED Classic Cone Post Top (PBDP102)
    Signify

    TownGuide LED Classic Cone Post Top (PBDP102)

    Google-Übersetzung,
    Lumec TownGuide LED-Aufsatzleuchten erfüllen die Spezifikationen, ohne Ihr Budget zu gefährden. Mit einer großen Auswahl an Designs und einem unschlagbaren Preis ist TownGuide ideal für jedes urbane Projekt. TownGuide ist in drei modernen Formen erhältlich: Flat Cone, Classic Cone und Classic T. Jede bietet Konfigurationsoptionen, darunter klare oder mattierte Schalen und eine Reihe von Lumenpaketen, sodass es einfach ist, die richtige Lösung für neue Beleuchtungsanwendungen auszuwählen oder nahtlos zu mischen in bestehende Bereiche. Zusätzlich zu den Stiloptionen trägt TownGuide dazu bei, die Verschwendung von Licht und Energie zu minimieren und die Gesamtbetriebskosten zu maximieren, um die Gesamtkosten zu senken und gleichzeitig die geltenden Beleuchtungsanforderungen zu erfüllen.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Increased visual comfort
      • Design flexibility
      • Suitable for new installations or one-to-one replacements
      • Protected against moisture, dust and insects
      • Maximizes total cost of ownership
      Product Features:
      • State-of-the-art mid-power LEDs
      • Modular solution
      • Available with a frosted or clear globe
      • IP66 rated
      • Compatible with a range of control solutions
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTownGuide_LED_Classic_Cone_Post_Top_PBDP102
    • ProduktfamilieLumec
    • ProduktgruppeOutdoor luminaires - Urban
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA