Das klassisch inspirierte Design beherbergt modernste Technologie und verfügt über viele Funktionen, mit denen das Erscheinungsbild individuell und personalisiert werden kann. Durch die Kombination von Hightech-Technologie mit Elementen modernen Designs geben Ihnen die Lumec Zenith LED-Aufsatzleuchten große Flexibilität und Freiheit. Die Zenith wurde speziell für die Beleuchtung großer Flächen wie Parks, öffentliche Bereiche und Eingangsbereiche entwickelt. Angetrieben von der EcoSwap LED Light Engine bietet Zenith Langlebigkeit und Energieeinsparungen.
Spezifikation
Product Benefits:
Wide selection of options and styles for greater design freedom
Prismatic Globe provides excellent pole spacing
Powered by the Philips EcoSwap LED light engine providing longevity and energy savings
Product Features:
Multiple lumen packages
Type 3 & 5 optics available
4000K and 3000K color temperatures available
Dimming driver standard
Multiple driver options and programmed dimming options available