Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Zenith LED Post Top (Z40)
Zenith LED Post Top (Z40)
    Signify

    Zenith LED Post Top (Z40)

    Google-Übersetzung,
    Das klassisch inspirierte Design beherbergt modernste Technologie und verfügt über viele Funktionen, mit denen das Erscheinungsbild individuell und personalisiert werden kann. Durch die Kombination von Hightech-Technologie mit Elementen modernen Designs geben Ihnen die Lumec Zenith LED-Aufsatzleuchten große Flexibilität und Freiheit. Die Zenith wurde speziell für die Beleuchtung großer Flächen wie Parks, öffentliche Bereiche und Eingangsbereiche entwickelt. Angetrieben von der EcoSwap LED Light Engine bietet Zenith Langlebigkeit und Energieeinsparungen.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Wide selection of options and styles for greater design freedom
      • Prismatic Globe provides excellent pole spacing
      • Powered by the Philips EcoSwap LED light engine providing longevity and energy savings
      Product Features:
      • Multiple lumen packages
      • Type 3 & 5 optics available
      • 4000K and 3000K color temperatures available
      • Dimming driver standard
      • Multiple driver options and programmed dimming options available
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerZenith_LED_Post_Top_Z40
    • ProduktfamilieLumec
    • ProduktgruppeOutdoor luminaires - Urban
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA