Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Polyurethanharzsystem, rutschhemmend, emissionsarm, für leicht bis mittelschwer belastete Industrieböden mit griffiger Oberflächen, statisch rissüberbrückend - MasterTop 1324  / 1324 R
Polyurethanharzsystem, rutschhemmend, emissionsarm, für leicht bis mittelschwer belastete Industrieböden mit griffiger Oberflächen, statisch rissüberbrückend - MasterTop 1324  / 1324 R
    Sika
    Archiviert

    Polyurethanharzsystem, rutschhemmend, emissionsarm, für leicht bis mittelschwer belastete Industrieböden mit griffiger Oberflächen, statisch rissüberbrückend - MasterTop 1324 / 1324 R

    MasterTop 1324 Böden auf Polyurethanharzbasis bieten eine Bandbreite von Lösungen für ein weit gefasstes Anwendungsfeld von der klassischen Industriebodenbeschichtung bis hin zu speziellen rutschhemmenden Böden. Die MasterTop 1324 - Reihe vereint Langlebigkeit, ein homogenes, fugen- und stoßloses Oberflächendesign und hervorragende antibakterielle und Reinigungseigenschaften. MasterTop 1324 Böden sind verschleißfest und können daher eingesetzt werden bei Belastung durch harte Stöße, schwere mechanische Beanspruchung und hohen Abrieb, wie beispielsweise in Produktionsbereichen, Lagerhallen, Technikräumen etc. Die emissionsarmen, elastischen, rissüberbrückenden Böden mit ihrer dekorativen, matten Oberfläche können in glatter oder rutschhemmender Ausführung auf einer Vielzahl von Untergründen eingebaut werden. Vorteile • Hervorragende Verlaufseigenschaften • Hervorragende mechanische Eigenschaften • Abriebfest • Statisch rissüberbrückend • homogene, stoßlose Oberfläche • Leicht zu reinigen und warten • Hygienisch • Freie Farbwahl • Verschleißfest • Erhältlich in glatter (MasterTop 1324) und rutschhemmender (MasterTop 1324 R) Ausführung
    Spezifikation
    • Untergrundbeschaffenheit: Betonuntergrund muss ohne stehendes Wasser sein und einen minimalen Haftzugwert aufweisen von 1.5 MPa. EN 13813: MasterTop 1324: SR-B1.5-AR1-IR4- Bfl-s1 MasterTop 1324 R: SR-B1.5-AR1-IR4-Efl Emissionsverhalten: AgBB konform, AFSSET konform, A+ Klassifzierung Rissüberbrückung (EN 1062-7): Klasse A 3 (Anforderung > 500 μm, result = 900 μm) Bruchdehnung (DIN 51504): 10% Rutschfestigkeit: Entspricht DIN51130: • MasterTop 1324: R9 / R10 / R11 • MasterTop 1324 R: R11 / R12 / R13 Brandverhalten (EN 13501-1): Bfl-s1 / Efl DIBt approval: MasterTop 1324: Z-156.605-685 Farbtöne: Erhältlich in einer Vielzahl von RAL Farbtönen
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMasterTop_1324_R
    • ProduktfamilieMBCC Group (Removed)
    • ProduktgruppeFlooring
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyurethan
    • Sekundär MaterialZement
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodenbeläge und -verkleidungen
    • IFCClassificationMaterial
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42_54_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungResin flooring systems
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 29 13 19
    • OmniClassTitelResinous Flooring
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit