Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Komfortables und dekoratives Polyurethanharzsystem, homogen, emissionarm, bakteriostatisch MasterTop 1326 / 1326 R
Sika
Archiviert

Komfortables und dekoratives Polyurethanharzsystem, homogen, emissionarm, bakteriostatisch MasterTop 1326 / 1326 R

MasterTop 1326 Böden auf Polyurethanharzbasis bieten Gehkompfort und Design für höchste Ansprüche. So findet es insbesondere für Empfangsbereiche und Ausstellungsräume, aber auch in Büros, Kantinen oder Krankenhäusern Einsatz. Die MasterTop 1326 - Reihe vereint Langlebigkeit, ein homogenes, Oberflächendesign in brillianten Farben und dekorativen Gestaltungsmöglichkeiten mit hervorragender antibakterieller und reinigungsfähiger Eeigenschaften. Die emissionsarmen Böden mit ihrer dekorativen, matten Oberfläche können in glatter oder rutschhemmender Ausführung auf einer Vielzahl von Untergründen eingebaut werden. Vorteile • Hervorragende Verlaufseigenschaften • Hervorragende mechanische Eigenschaften • Abriebfest • homogene, stoßlose Oberfläche • Leicht zu reinigen und warten • Hygienisch • Freie Farbwahl • Verschleißfest • Erhältlich in glatter (MasterTop 1326) und rutschhemmender (MasterTop 1326 R) Ausführung
Spezifikation
  • Untergrundbeschaffenheit: Betonuntergrund muss ohne stehendes Wasser sein und einen minimalen Haftzugwert aufweisen von 1.5 MPa. EN 13813: MasterTop 1326: SR-B1.5-AR1-IR4- Cfl-s1 MasterTop 1326 R: SR-B1.5-AR1-IR4-Efl Emissionsverhalten: AgBB konform, AFSSET konform, A+ Klassifzierung Rissüberbrückung (EN 1062-7): Klasse A 3 (Anforderung > 500 μm, erreichter Wert = 550 μm) Rutschfestigkeit: Entspricht DIN51130: • MasterTop 1326: R9 • MasterTop 1326 R: R10 / B Brandverhalten (EN 13501-1): • MasterTop 1326 Cfl-s1 MasterTop 1326 R: Efl DIBt AbZ nach DIN EN 13813:2003-1: Z-156.605-687 Farbtöne: Erhältlich in einer Vielzahl von RAL Farbtönen
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMasterTop_1326
  • ProduktfamilieMBCC Group (Removed)
  • ProduktgruppeFlooring
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-04-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Hauptmaterial2C Polyurethane
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodenbeläge und -verkleidungen
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42_54_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungResin flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 29 13 19
  • OmniClassTitelResinous Flooring
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit